Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation horizontale de pièces de tôleVidéo 040

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation horizontale de pièces de tôle
Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation horizontale de pièces de tôle

Le palonnier à ventouse VacuMaster Comfort a permis de trouver la solution optimale. Dans ce cas, l'aide au levage est prévue pour des charges de 500 kg maximum et des tôles de format moyen et d'épaisseur comprise entre 0,8 et 25 mm. Le palonnier dispose de six plaques à ventouses pouvant être adaptées individuellement à la taille des pièces. Grâce à l'utilisation d'une matière synthétique technique ultra moderne, la traverse secondaire et les ventouses peuvent être déplacées facilement et sans provoquer d'éraflures. ‎Le palonnier VacuMaster Comfort permet un travail sûr et ergonomique. La commande ergonomique ne requiert qu'une seule personne, qui peut piloter le dispositif par simple actionnement d'un bouton.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle