Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Eco pour la manipulation horizontale de pièces lisses et étanches sans apport d’énergie externeVidéo 042

Palonnier à ventouse VacuMaster Eco pour la manipulation horizontale de pièces lisses et étanches sans apport d’énergie externe
Palonnier à ventouse VacuMaster Eco pour la manipulation horizontale de pièces lisses et étanches sans apport d’énergie externe

Le palonnier à ventouse VacuMaster Eco a permis de trouver la solution optimale pour soulever horizontalement les plaques en aluminium et en métal et les déposer en direction de la machine d'usinage CNC. Les avantages du palonnier VacuMaster Eco sont indépendants de toute énergie extérieure. Cette aide au levage est ainsi particulièrement flexible. Un avertisseur à batterie avec fonction de test de la batterie garantit une sécurité de travail élevée. Dans ce cas, le palonnier à ventouses est dimensionné pour une charge pesant jusqu'à 250 kg et peut être commandé par une seule personne. La réduction de personnel de 50 % est particulièrement attrayante et garantit un niveau élevé de satisfaction.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle