Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Light pour la manipulation de pièces de différents formatsVidéo 043

Palonnier à ventouse VacuMaster Light pour la manipulation de pièces de différents formats
Palonnier à ventouse VacuMaster Light pour la manipulation de pièces de différents formats

Le palonnier à ventouse VacuMaster Light permet une mise en service très rapide grâce à l'installation aisée au niveau de la grue. La mise en service requiert uniquement de l'air comprimé. Pour déplacer rapidement et facilement les tubes carrés, le palonnier est équipé d'une plaque à ventouses SPU de 250 mm de diamètre. Des conditions de travail ergonomiques et sans fatigue sont ainsi garanties pour des charges pesant jusqu'à 100 kg, les tubes carrés représentés ici pesant seulement entre 25 et 40 kg.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle