Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour la manipulation horizontale de pièces lourdes et principalement étanchesVidéo 044

Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour la manipulation horizontale de pièces lourdes et principalement étanches
Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour la manipulation horizontale de pièces lourdes et principalement étanches

Le palonnier à ventouse VacuMaster Vario 2000 permet de déplacer des plaques d'acier pesant jusqu'à 2 000 kg. L'appareil de levage à vide se compose d'une traverse principale en acier avec un guidon de commande ergonomique et avec réservoir et générateur de vide intégrés. Il forme une unité complète qui est tout simplement suspendue à la grue. Pour compenser les irrégularités des plaques d'acier, 14 plaques à ventouses individuelles suspendues à des éléments à ressorts sont installées. L'aide au levage peut être commandée par une seule personne et est très appréciée des employés. La sécurité nécessaire est assurée par le grand réservoir de vide, et ce également en cas de panne de courant. Un clapet anti-retour garantit le maintien de la plaque en acier et un signal d'avertissement électronique sonore retentit lorsque le niveau de vide est insuffisant. La vanne à réglage manuel à verrouillage encliquetable empêche une erreur de commande et un détachement accidentel de la charge.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle