Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour le chargement de plaques de tôle dans les machines, jusqu'à 2 000 kg de chargeVidéo 045

Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour le chargement de plaques de tôle dans les machines, jusqu'à 2 000 kg de charge
Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour le chargement de plaques de tôle dans les machines, jusqu'à 2 000 kg de charge

Le palonnier à ventouse VacuMaster Vario présente la solution optimale pour la manipulation de tôles et plaques métalliques de poids divers. Le palonnier peut être commandé par une seule personne et offre une grande sécurité grâce à un grand réservoir de vide et un avertisseur électronique. Grâce à sa construction modulaire, le palonnier peut être facilement adapté à différents métaux et tôles et permet ainsi une flexibilité maximale.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle