Métal et la tôle

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement ergonomique d'un centre d'usinage laserVidéo 098

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement ergonomique d'un centre d'usinage laser
Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement ergonomique d'un centre d'usinage laser

Le palonnier à ventouse VacuMaster Window Basic de Schmalz a été conçu pour des charges jusqu'à 550 kg. La possibilité de faire glisser l'appareil de levage de manière simple et sans rayures sur la traverse transversale permet d'adapter le dispositif à des plaques métalliques de toutes les tailles. Plusieurs plaques à ventouses différentes sont disponibles pour l'adaptation à des pièces de toutes structures et tailles. La potence sur colonne SK de Schmalz, d'une charge maximale de 650 kg, complète le système de manipulation ; elle garantit une grande flexibilité et permet à un seul opérateur de réaliser toutes les tâches.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités Industrie du métal et de la tôle