Plastique

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour faire pivoter des plaques en plastique de 90° avec le VacuMaster BasicVidéo 017

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour faire pivoter des plaques en plastique de 90° avec le VacuMaster Basic
Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour faire pivoter des plaques en plastique de 90° avec le VacuMaster Basic

Les palonnier à ventouse VacuMaster Basic utilisés sont dimensionnés pour différentes classes de poids. Les palonniers peuvent être pivotés de 90° et permettent de déposer les panneaux en plastique sur des chariots de transport à l'arrêt. Ils peuvent être commandés par une seule personne. Parallèlement, le appareil VacuMaster Basic augmente la productivité en réduisant les temps d'inactivité. De plus, ce système de manipulation garantit un travail en douceur et sans éraflure. La construction très compacte et orientée en fonction du poids permet une commande ergonomique. La combinaison avec une poutre roulante en aluminium SRA permet de déplacer les charges en toute facilité. Une répartition équilibrée de la charge sur tous les galets porteurs de la poutre roulante empêche le blocage des chariots, même en cas de « traction transversale ».