Appareils de levage à vide VacuMaster

L'appareil de levage à vide VacuMaster est un auxiliaire de travail idéal lors de la manipulation de tôles, de vitres, de panneaux de bois et de béton, etc. d'une capacité pouvant atteindre 2000 kg. Le mode de préhension est assuré par le vide. Le levage en toute sécurité est effectué à l'aide d'un palan à chaîne.

VacuMaster a une durée de vie importante grâce à sa construction robuste. Grâce à sa conception ergonomique et modulaire, l'adaptation individuelle aux différentes applications n'est pas un problème.

Son poids propre et la facilité d'accès aux éléments de commande permettent de manipuler facilement même des charges lourdes.

Avec nos appareils standards et spéciaux, nous avons la solution qui convient à chaque application.

Appareils de levage à vide standards

Appareils de levage à vide standards

Les palonniers à ventouses universels Jumbo peuvent être employés pour des applications diverses dans tous les domaines. Ils conviennent aux charges de 125 kg à 2 000 kg. Divers éléments de commande garantissent une manipulation ergonomique, pour chaque application.

Plus d'infos sur les appareils de levage à vide standards

Demandes de renseignements

Appareils de levage à vide spéciaux

Appareils de levage à vide spéciaux

Chaque secteur d'activités nécessite des solutions qui répondent à ses applications spécifiques. Ces modèles spéciaux ont été conçus pour être utilisés avec des pièces spéciales. Qu'il s'agisse de manipuler feuillards, fenêtres, boîtiers métalliques, pièces avec ou sans revêtement : nous avons toujours la solution qu'il vous faut.

Plus d'infos sur les appareils de levage à vide spéciaux

Demandes de renseignements