Tubes de levage par le vide Jumbo

Le tube de levage par le vide Jumbo convient parfaitement pour un levage et une manipulation fréquente et extrêmement rapide de cartons, sacs, fûts, panneaux de bois et bien d'autres charges pouvant peser jusqu'à 300 kg. Le processus de préhension et de levage est assuré exclusivement par le vide.

Grâce à l'adoption des dernières découvertes en matière d'ergonomie, le tube de levage par le vide Jumbo permet de travailler sans risque pour la santé.

L'appareil peut être adapté simplement à vos exigences individuelles. Il offre des composants de base modulaires offrant de multiples possibilités de combinaison qui peuvent être assemblés entre elles.

Le tube de levage Jumbo est disponible avec trois unités de commande:

Tube de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo

Grâce à une poignée tournante, similaire à la poignée d'accélération d'une moto, des charges lourdes ou légères peuvent être manipulées rapidement et délicateme

Informations sur le palonnier à ventouses JumboErgo

Demander un produit

Tube de levage par le vide JumboSprint

Tube de levage par le vide JumboSprint

Lorsqu'il s'agit de manipuler des charges lourdes et encombrantes en milieux agressifs ou en extérieur, JumboSprint est la solution idéale : saisir avec les deux mains et diriger précisément la charge avec l'unité de levage.

Informations sur le palonnier à ventouses JumboSprint

Demander un produit

Tube de levage par le vide JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex

Le tube de levage par le vide JumboFlex convient parfaitement pour une manipulation fréquente et extrêmement rapide de pièces légères pouvant peser jusqu'à 35 kg. JumboFlex est la solution de manipulation idéale pouvant être pilotée d'une main, de façon simple et ergonomique.

Informations sur le palonnier à ventouses JumboFlex

Demander un produit