Solaire

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever horizontalement des modules solaires et les déposer verticalement sur une palette de livraisonVidéo 050

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever horizontalement des modules solaires et les déposer verticalement sur une palette de livraison
Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever horizontalement des modules solaires et les déposer verticalement sur une palette de livraison

Le tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse double permet un levage précis des panneaux solaires. Pour soulever les panneaux solaires sur la palette de livraison verticale, le JumboErgo possède une unité de basculement pneumatique permettant une rotation de 90° sans secousses. Les panneaux solaires peuvent ainsi être déplacés sans dommages. Il est possible de bouger les panneaux solaires en liaison avec une potence pivotante sur colonne SK. La potence pivotante sur colonne se caractérise par une mobilité extrême et des paliers lisses spéciaux au niveau du palier d'articulation. L'angle de pivotement de 270° permet également de couvrir une grande zone de travail.