Solaire

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever verticalement des collecteurs plats et les déposer sur un chariot de manutentionVidéo 046

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever verticalement des collecteurs plats et les déposer sur un chariot de manutention
Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever verticalement des collecteurs plats et les déposer sur un chariot de manutention

Le tube de levage par le vide JumboErgo 85 avec unité de basculement pneumatique PSE pour des charges maximales de 70 kg permet de pivoter les capteurs de 90° et de les déposer en toute sécurité. Le dispositif de levage est équipé d'une ventouse quadruple pouvant être adaptée de manière flexible aux différents formats des capteurs. Le tube de levage par le vide est suspendu à une potence pivotante sur colonne SK. La flèche d'une longueur de 4 500 mm et la course de pivotement de 270° permettent de couvrir une large zone de travail. Le tube de levage satisfait ainsi pleinement à toutes les exigences.