Verre

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation sans empreinte de toits panoramiquesVidéo 151

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation sans empreinte de toits panoramiques
Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation sans empreinte de toits panoramiques

Un fournisseur automobile livre aux équipementiers de première monte des toits panoramiques pesant jusqu'à 30 kg. Après les travaux de peinture, ces toits sont amenés au contrôle qualité sur un chariot à étagères. Les toits panoramiques sont placés sur un support et inspectés afin de détecter tout défaut qualitatif tel que par exemple une peinture endommagée. Le chargement tout comme le déchargement de ce support a été jusqu'à présent réalisé manuellement, sans dispositif auxiliaire. Le transport constant des toits a entraîné des problèmes de dos parmi les collaborateurs. Afin d'alléger la charge des collaborateurs et d'organiser le procédé de manière plus ergonomique, l'entreprise s'est décidée à acquérir un système de manutention par le vide de Schmalz. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 35 kg, le tube de levage par le vide JumboErgo satisfait aux exigences de cette étape de travail. Le levage et la dépose de la pièce se font exclusivement par la force du vide. La force de préhension requise est assurée par un puissant générateur de vide. Une poignée tournante permet à l'opérateur de réguler très précisément la dépression dans le tube de levage et ainsi de déplacer les toits panoramiques avec une grande précision. Une unité de ventilation intégrée dans l'élément de commande permet de détacher facilement la pièce étanche. Afin d'empêcher toute empreinte sur la pièce, les ventouses de la ventouse double sont équipés de « housses pour ventouse ». La potence pivotante sur colonne souple possède une capacité de charge pouvant atteindre 45 kg. La flèche en aluminium de 6 mètres de long peut être basculée jusqu'à 270 degrés, ce qui permet de couvrir une vaste zone de travail. La potence pivotante sur colonne combinée au tube de levage JumboErgo permet un procédé ergonomique qui soulage durablement les collaborateurs.