Verre

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour la manipulation de vitresVidéo 131

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour la manipulation de vitres
Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour la manipulation de vitres

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic saisit la pièce à l'aide du vide. Pour ce faire, il est équipé de quatre plaques ventouses. Celles-ci assurent une manipulation délicate et fiable. Les plaques ventouses sont fabriquées en matière spéciale afin d'éviter les empreintes sur le verre. Un vacuomètre affichant la valeur actuelle de dépression garantit une sécurité supplémentaire pendant toute la manipulation. Un signal acoustique est émis au cas où le vide n'est pas suffisant pour soulever la pièce de manière fiable. L'élément de commande disponible dans l'équipement de base assure un travail ergonomique avec l'appareil de levage. Un palan à chaîne soulève et abaisse l'appareil de levage et la pièce aspirée. Le système de levage est fixé sur une potence sur colonne. La flèche en aluminium garantit la souplesse requise pendant l'opération manuelle de chargement. La potence pivotante couvre une grande zone de travail tout en étant fiable et peu encombrante. Grâce à l'utilisation du palonnier à ventouses VacuMaster, le procédé a pu être réalisé de manière simple et ergonomique.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités verre