Verre

Palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de vitres et de fenêtres pesant jusqu'à 300 kgVidéo 108

Palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de vitres et de fenêtres pesant jusqu'à 300 kg
Palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de vitres et de fenêtres pesant jusqu'à 300 kg

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort de Schmalz permet de manipuler sans problème des vitres individuelles et des fenêtres complètes. La commande de l'appareil de levage est effectuée par une seule personne et les pièces sont manipulées de manière fiable, ergonomique et délicate. L'appareil de levage est équipé de quatre plaques à ventouses de type SPU qui permettent de manipuler les vitres sans les endommager. Grâce à l'élément de commande confortable, l'appareil de levage et le palan à chaîne sont très faciles à commander. L'appareil de levage est fixé sur des poutres roulantes en aluminium SRA qui permettent de couvrir toute la zone de travail.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités verre