Verre

Appareil de levage par le vide VacuMaster pour la manipulation de grandes feuilles de verre dans des applications extérieuresVidéo 003

Appareil de levage par le vide VacuMaster pour la manipulation de grandes feuilles de verre dans des applications extérieures
Appareil de levage par le vide VacuMaster pour la manipulation de grandes feuilles de verre dans des applications extérieures

L‘appareil de levage par le vide VacuMaster est parfait pour la manipulation ergonomique et sécurisée de pièces en verre dans des zones en plein air. VacuMaster Glass est fixé à la grue du chantier et peut soulever des charges allant jusque 600 kg et ce, sans aucun effort. Les pièces sont tenues à l'aide de huit plaques à ventouses. La pièce est maintenue en place uniquement grâce au vide.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités verre