Verre

Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour faire pivoter des vitres d'une charge de 170 à 300 kgVidéo 005

Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour faire pivoter des vitres d'une charge de 170 à 300 kg
Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour faire pivoter des vitres d'une charge de 170 à 300 kg

Le palonnier à ventouse VacuMaster Window permet de lever facilement les vitres d'un poids de 170 kg se trouvant sur le chariot de transport et de les déposer sur l'installation de lavage. Les deux plaques à ventouses SPU empêchent les éraflures au niveau de la surface. Le VacuMaster Window séduit par sa facilité d'utilisation et garantit un travail agréable grâce à la prise en compte des dernières connaissances ergonomiques. Le palonnier permet de tourner les vitres de 90° vers la droite et vers la gauche. Le palonnier à ventouses VacuMaster Window peut être commandé par une seule personne.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités verre