Verre

Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la rotation de vitres d'une charge de 170 à 300 kgVidéo 107

Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la rotation de vitres d'une charge de 170 à 300 kg
Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la rotation de vitres d'une charge de 170 à 300 kg

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic représente la solution idéale pour transporter des vitres sans peine. Grâce à sa charge de 250 kg, les vitres peuvent être manipulées par une seule personne de manière fiable et ergonomique. Deux plaques à ventouses de type SPU garantissent une manipulation particulièrement délicate des pièces. L'appareil de levage est équipé d'un entraînement linéaire électrique et peut ainsi basculer sans problème les vitres à 90°. Durant le procédé de manipulation, le palonnier prélève la vitre d'un bloc magasin vertical et la dépose sur une table de montage.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités verre