Verre

Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtres à plusieurs vantauxVidéo 094

Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtres à plusieurs vantaux
Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtres à plusieurs vantaux

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window représente la solution idéale pour la manipulation de vitres et de fenêtres. Il est conçu pour supporter des charges pesant jusqu'à 170 kg et peut ainsi déplacer les vitres lourdes sans aucun problème. Deux plaques à ventouses SPU garantissent une manipulation très délicate de la vitre. Le palonnier à ventouses VacuMaster Window Basic séduit par sa simplicité d'utilisation. Il prend en compte les toutes dernières connaissances en matière d'ergonomie, garantissant ainsi un travail agréable. L'appareil de levage permet de pivoter les vitres à 90° vers la gauche et vers la droite. Afin de pouvoir prélever les vitres des magasins, l'appareil de levage par le vide a été combiné à un pont roulant monopoutre ETK de Schmalz. Grâce à la combinaison de la poutre roulante souple en aluminium et de l'appareil de levage, les vitres et fenêtres peuvent être préparées rapidement, de manière fiable et avec précision par une seule personne.

Vidéos de présentation d'applications du secteur d'activités verre