Plan du site

Vidéos de présentation d'applications

Vidéo DésignationDomaines
001 Tube de levage JumboSprint pour la manipulation rapide de sacs en plastique Plastique, Chimie et Pharmacie
002 Tube de levage JumboSprint pour la manipulation de sacs en plastique Plastique, Chimie et Pharmacie
003 Palonnier à ventouse VacuMaster Glass pour la manipulation ergonomique de grands éléments vitrés en extérieur Verre
004 Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtre à plusieurs vantaux Verre, Bois
005 Palonnier à ventouse VacuMaster Window pour faire pivoter des vitres d'une charge de 170 à 300 kg Verre
007 Tube de levage JumboFlex à commande ergonomique d’une main pour le chargement rapide de machines d’usinage du bois à commande CNC Bois
009 Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour retourner des plaques de bois de 180° Bois
011 Palonnier à ventouse VacuMaster HHVM pour l’enlèvement de panneaux de bois à partir de magasins verticaux ; pivotement à +/-90° Bois
012 Palonnier à ventouse VacuMaster Multi pour le chargement horizontal d’une machine de sciage de panneaux de bois Bois
013 Palonnier à ventouse VacuMaster Multi pour le chargement horizontal et vertical d’une machine de sciage de panneaux de bois Bois
015 Palonnier à ventouse VacuMaster VHB pour la manipulation de planches et poutres Bois
016 Tube de levage JumboErgo pour le dépilage de bidons sur transporteur à rouleau Chimie et Pharmacie, Logistique et Emballage
017 Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour faire pivoter des plaques en plastique de 90° avec le VacuMaster Basic Plastique
018 Tube de levage par le vide JumboErgo pour déplacer rapidement des bottes de plants de tabac Logistique et Emballage
019 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec ventouse multiple Logistique et Emballage
020 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits en carton pouvant atteindre 4 m Logistique et Emballage
021 Tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse simple EG longue pour la manipulation de palettes Logistique et Emballage
022 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec la ventouse multiple Logistique et Emballage
023 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de blocs de fromage emballés dans l'industrie alimentaire Logistique et Emballage
024 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de deux blocs de fromage avec ventouse double Logistique et Emballage
025 Tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse quadruple pour la préparation de pierres Logistique et Emballage
026 Tube de levage par le vide JumboFlex à ventouse double pour la manipulation de produits en carton Logistique et Emballage
027 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kg Logistique et Emballage
028 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et ergonomique de produits en carton Logistique et Emballage
029 Tube de levage par le vide JumboFlex à ventouse double pour la manipulation de produits en carton Chimie et Pharmacie
030 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de produits en carton dans un centre logistique Logistique et Emballage
031 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et efficace de produits en carton Logistique et Emballage
032 Tube de levage par le vide JumboSprint pour le chargement de sacs de sucre sur une machine Logistique et Emballage
034 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de bagages dans les aéroports Manipulation de bagages
035 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation rapide et précise de tôles jusqu'à 300 kg Métal et la tôle
036 Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement horizontal de plaques de tôle dans les machines à commande CNC Métal et la tôle
037 Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation de plaques de tôle Métal et la tôle
038 Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation horizontale de tôle ondulée Métal et la tôle
039 Palonnier à ventouse VacuMaster Box pour retourner des pylônes publicitaires de forme carrée Métal et la tôle
040 Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation horizontale de pièces de tôle Métal et la tôle
041 Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour faire pivoter des plaques métalliques de 90° Métal et la tôle
042 Palonnier à ventouse VacuMaster Eco pour la manipulation horizontale de pièces lisses et étanches sans apport d’énergie externe Métal et la tôle
043 Palonnier à ventouse VacuMaster Light pour la manipulation de pièces de différents formats Métal et la tôle
044 Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour la manipulation horizontale de pièces lourdes et principalement étanches Métal et la tôle
045 Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour le chargement de plaques de tôle dans les machines, jusqu'à 2 000 kg de charge Métal et la tôle
046 Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever verticalement des collecteurs plats et les déposer sur un chariot de manutention Solaire
047 Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le transport ergonomique de fûts Chimie et Pharmacie
048 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de sacs dans un centre logistique Chimie et Pharmacie
049 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de colis dans un centre de tri postal Logistique et Emballage
050 Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever horizontalement des modules solaires et les déposer verticalement sur une palette de livraison Solaire
051 Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement rapide et précis de machines d'usinage du bois à commande CNC Bois
053 Système de préhension SPZ avec mousse combinée pour la manipulation par couches de boîtes et canettes Logistique et Emballage
054 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation ajustable des bagages dans les aéroports Manipulation de bagages
055 Système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M pour l'usinage flexible des pièces les plus diverses Bois
056 Bridage efficace de cubes en aluminium à l'aide de la plaque matrice de bridage par le vide Métal et la tôle
059 Palonnier à ventouse VacuMaster Glass - Caractéristiques techniques du dispositif Verre
061 Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules Solaire
062 Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation flexible de récipients en verre emballés sous film et de palettes en bois Logistique et Emballage
063 Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation d'éléments de Plaques métalliques Métal et la tôle
064 Palonnier à ventouse VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de plaques de verre en tout confort Verre, Bois
065 Système de préhension de surface par le vide FXC pour le chargement de pièces en bois sur une machine CNC Bois
066 Système de préhension de surface par le vide FM pour la manipulation par couches de planches de bois Bois
067 Système de préhension de surface par le vide FMC pour une manipulation contrôlée de carreaux de céramique Logistique et Emballage
068 Manipulation de plaques de bois dans le processus de sciage à l'aide du système de préhension par le vide FXC Bois
069 Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation par couches de bois scié et de cadres Bois
070 Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation automatisée de boîtes et canettes Logistique et Emballage
071 Système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de bouteilles emballées sous film Logistique et Emballage
072 Réseau d'aspiration SSP avec ventouses à soufflets pour la manipulation de cartons Logistique et Emballage
073 Industrie automobile : les ventouses à vide SAB rationalisent les unités de presse Automobile
074 Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWG Solaire
075 Manipulation automatisée de profilés courbés en aluminium à l'aide du système de préhension de surface FXC Métal et la tôle, Automobile
076 Système de préhension par le vide SBX pour la manipulation automatique de piles de planches en bois collé Bois
077 Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d’usinage CNC pour le bois Bois
078 Plaque Innospann Steel-Plate pour des temps d'équipements courts dans le secteur de l'usinage du bois Bois
079 Blocs / systèmes de bridage par le vide sans tuyau VC-K1 pour le bridage de panneaux de bois dans un centre d'usinage CNC Bois
080 Panneau Innospann Adapter-Plate pour le bridage de pièces en bois dans une machine d'usinage CNC Bois
081 Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation d'une grande variété de produits Logistique et Emballage
082 Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de bouteilles et canettes Logistique et Emballage
083 Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de produits laitiers et yaourts Logistique et Emballage
085 Manipulation automatisée de portes grâce au système de préhension de surface par le vide SBX Bois
086 Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de bois scié / planches de bois Bois
087 Système de préhension de surface par le vide SBX pour la manipulation de palettes Bois
088 Réseau d'aspiration SSP pour la manipulation de feuilles de placage Bois
090 Système de bridage par le vide à plaque à ventouses Multi-Clamp pour le bridage et l'usinage manuels des pièces les plus diverses Métal et la tôle, Bois, Plastique
091 Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWGm Solaire
092 Deux variantes pour la manipulation manuelle et automatique des chaînes Solaire
093 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons empilés Logistique et Emballage
094 Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtres à plusieurs vantaux Verre
095 Système de préhension de surface par le vide SBX pour le chargement d'une encolleuse de chants Bois
096 Système de préhension de surface par le vide SBX pour le déchargement d'une scie à bois Bois
097 Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le pivotement des panneaux de bois de 90° Bois
098 Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour le chargement ergonomique d'un centre d'usinage laser Métal et la tôle
099 Tube de levage par le vide JumboSprint Ex pour la manipulation de fûts dans des atmosphères explosives Chimie et Pharmacie
100 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de pièces usinées à l'aide d'une ventouse grande surface Bois
101 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de plaques de plastique Plastique
102 Tube de levage par le vide JumboErgo pour la préparation de commandes de cartons dans l'industrie chimique Chimie et Pharmacie, Logistique et Emballage
103 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons jusqu'à 35 kg Logistique et Emballage
104 Tube de levage par le vide JumboSprint pour la manipulation de palettes Bois, Plastique
105 Le tube de levage par le vide JumboErgo permet de pivoter très simplement des panneaux de bois lourds Bois
106 Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et le déchargement d'une machine d'usinage du bois à commande CNC. Bois
107 Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la rotation de vitres d'une charge de 170 à 300 kg Verre
108 Palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort pour la manipulation de vitres et de fenêtres pesant jusqu'à 300 kg Verre
109 Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le prélèvement de panneaux d'un magasin vertical et pour le chargement horizontal d'une machine Bois
110 Palonnier à ventouses VacuMaster Multi pour le chargement horizontal de panneaux de bois dans une machine de sciage Bois
111 Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois Bois
112 Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois Bois
113 Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement d'une encolleuse de chants Bois
114 Le tube de levage par le vide JumboErgo facilite le chargement de panneaux de bois de grand format sur un centre d'usinage CNC Bois
115 Préhenseur spécial SCG pour la manipulation et la séparation de composites de carbone Automobile, Aéronautique et spatiale
116 Notice de montage des systèmes modulaires pour main de préhension VEE – Flexible avec composants parfaitement adaptés les uns aux autres Logistique et Emballage
119 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation manuelle de bagages passagers dans l'aéroport d'Hanovre Manipulation de bagages
120 Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation ergonomique de bagages dans les aéroports Manipulation de bagages
121 Tube de levage par le vide JumboErgo avec ventouses grande surface pour la manipulation aisée de pièces évidées Bois
122 Systèmes de bridage par le vide - plaque matrice: Bridage par le vide pour la séparation de petits composants électroniques Métal et la tôle, Plastique
123 Système de bridage par le vide Multi-Clamp pour l'usinage flexible des pièces les plus diverses Métal et la tôle, Bois, Plastique
124 Ventouse pour sacs SG de Schmalz pour la manipulation de sacs Logistique et Emballage
125 Système de préhension de surface par le vide FMC pour le prélèvement de rangées de pièces du convoyeur à rouleaux en vue de leur palettisation Logistique et Emballage
126 Système de préhension de surface par le vide FMC pour le chargement et le déchargement d'une presse Bois
127 Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation de portes de différentes dimensions Bois
128 Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la palettisation et la dépalettisation de couches de produits Logistique et Emballage