Legno

Sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp per la lavorazione versatile dei pezzi più diversi Video 123

Sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp per la lavorazione versatile dei pezzi più diversi
Sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp per la lavorazione versatile dei pezzi più diversi

Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp, i pezzi possono essere fissati e lavorati manualmente. È costituito da una piastra di aspirazione Multi-Clamp e dal dispositivo di rotazione e ribaltamento Multi-Base, disponibile come opzione. Il fissaggio pratico su quasi tutte le superfici mediante il vuoto o meccanico mediante viti, consente l'impiego versatile in officina e in cantiere. Il cordone di tenuta flessibile della piastra di aspirazione consente la realizzazione di superfici di bloccaggio individuali, per cui la piastra di aspirazione diventa l'utensile ideale per il bloccaggio di pezzi di piccole e medie dimensioni. Il video mostra la semplicità di sostituzione della piastra di aspirazione su cui viene appoggiato il pezzo che viene poi fissato mediante la tecnologia del vuoto. In questo modo si impedisce che il pezzo possa scivolare durante la lavorazione. Grazie al dispositivo di rotazione e ribaltamento, il processo di montaggio può essere effettuato nella massima ergonomia.