Metallo e Lamiera

Sistemi di bloccaggio con il vuoto piastra matrix: Bloccaggio con il vuoto per la separazione di piccoli componenti elettroniciVideo 122

Sistemi di bloccaggio con il vuoto piastra matrix: Bloccaggio con il vuoto per la separazione di piccoli componenti elettronici
Sistemi di bloccaggio con il vuoto piastra matrix: Bloccaggio con il vuoto per la separazione di piccoli componenti elettronici

La figura mostra una piastra matrix combinata con una steel plate e una pellicola speciale su un centro di lavorazione CNC. L'obiettivo della lavorazione è la separazione ovvero la l'elaborazione di piccoli componenti elettronici. Grazie all'impiego del vuoto, questi pezzi delicati possono essere trattenuti senza danni, né ritardi. I danni derivati dalle oscillazioni durante la lavorazione possono essere evitati grazie alla forza di bloccaggio superficiale. Per la produzione di vuoto, viene utilizzato il potente gruppo per il vuoto di Schmalz. Una vasta gamma di prestazioni, il controllo del vuoto e del livello di riempimento di serie, i dispositivi di allarme acustici e ottici, nonché una straordinaria compatibilità con i liquidi fanno del gruppo per il vuoto un prodotto ottimale per l'impiego nel centro di lavorazione CNC.