Automobile

Pinza di presa ad aghi SNG-M di Schmalz per la movimentazione di tessili in Composite e preformatiVideo 134

Pinza di presa ad aghi SNG-M di Schmalz per la movimentazione di tessili in Composite e preformati
Pinza di presa ad aghi SNG-M di Schmalz per la movimentazione di tessili in Composite e preformati

La pinza di presa ad aghi SNG-M è particolarmente adatta per la movimentazione di questi pezzi porosi. Nel corpo della pinza di presa si trovano 4 aghi. Gli aghi vengono estratti tramite aria compressa e rientrano mediante reazione elastica. Gli aghi sono incorporati in trasversale e penetrano nel materiale dopo la deposizione della pinza di presa sul pezzo da movimentare. La penetrazione obliqua consente una presa solida. Le profondità di penetrazione fisse assicurano la forza di tenuta necessaria. I pezzi vengono afferrati in modo sicuro, trasportati e deposti con precisione. Le dimensioni ridotte della pinza di presa ad aghi ne consentono l'installazione semplice anche in spazi ristretti. Sono disponibili pinze di presa ad aghi di forme diverse per condizioni d’impiego individuali. Il diametro dell'ago può essere di 0,8, 1,2 e 2,0 mm. Aghi di diverso spessore consentono di effettuare fori minuscoli sui pezzi delicati e garantiscono la stabilità e la tenuta necessarie per i pezzi pesanti. Per adeguare le pinze di presa ad aghi alle diverse altezze dei pezzi, la corsa degli aghi è fissa o regolabile. La corsa degli aghi impostata regola la profondità di penetrazione nel pezzo da movimentare e può essere selezionata tra 0 e 17 mm. Le pinze di presa ad aghi sono provviste di un massimo di 24 aghi.