Legno

Sistema di presa a vuoto ad area SBX per la movimentazione a strati di tavole in legno piallateVideo 133

Sistema di presa a vuoto ad area SBX per la movimentazione a strati di tavole in legno piallate
Sistema di presa a vuoto ad area SBX per la movimentazione a strati di tavole in legno piallate

Il sistema di presa a vuoto ad area SBX pallettizza tavole in legno piallate da una pila. Il sistema di presa a vuoto ad area è provvisto di una schiuma di tenuta che può compensare le irregolarità del pezzo. Si possono trasportare senza problemi pezzi di formati e superfici diverse. Le valvole di flusso integrate chiudono automaticamente le aperture di aspirazione non occupate con cui si possono movimentare anche tavole di legno con buchi dei nodi o crepe. Le massime forze di presa vengono così garantite durante l'intero processo di movimentazione. Per via del peso specifico ridotto e delle dimensioni compatte, il sistema di presa è particolarmente adatto per l’esercizio con i robot industriali. In questa versione, il vuoto viene creato con produttori di vuoto integrati, pneumatici. Grazie alla produzione di vuoto veloce, la produzione integrata porta a tempi di ciclo più brevi. Con una produzione di vuoto interna si possono risparmiare i costi di energia ed esercizio e semplificare i lavori di manutenzione.

Video dell'applicazione dal settore Legno