Legno

Sistema di presa a vuoto ad area SBX per lo scarico di una sega per legno Video 096

Sistema di presa a vuoto ad area SBX per lo scarico di una sega per legno
Sistema di presa a vuoto ad area SBX per lo scarico di una sega per legno

Per lo scarico di una sega per legno, gli strati di legno vengono prelevati dal nastro trasportatore con un sistema di presa a vuoto ad area e trasportati sui pallet. Il sistema di presa a vuoto ad area può movimentare senza problemi pezzi dei formati e delle superfici più diversi. Le valvole di flusso integrate chiudono automaticamente le aperture di aspirazione non occupate, ottenendo così una forza di presa estremamente forte in grado di afferrare in modo sicuro anche le assi di legno con i buchi dei nodi o le crepe. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, il sistema di presa a vuoto ad area è ideali per l’esercizio con i robot industriali. Si contraddistingue in particolare per la scelta di diversi produttori di vuoto. Il vantaggio della versione con produzione di vuoto pneumatica integrata è che il vuoto viene creato velocemente minimizzando i tempi di ciclo. La versione con produzione di vuoto esterna risparmia i costi di energia ed esercizio e semplifica i lavori di manutenzione.

Video dell'applicazione dal settore Legno