Legno

Sistema di presa a vuoto per superfici FXC per la movimentazione flessibile di porte con diverse misureVideo 127

Sistema di presa a vuoto per superfici FXC per la movimentazione flessibile di porte con diverse misure
Sistema di presa a vuoto per superfici FXC per la movimentazione flessibile di porte con diverse misure

Il sistema di presa รจ in grado di movimentare pezzi diversi senza dover effettuare modifiche sul sistema di presa. Le porte con una larghezza del telaio di soli 80 mm non sono un problema per il sistema di presa. Un reticolo in schiuma costituisce l'elemento di tenuta tra la ventosa e il pezzo. Le perdite dovute alle fessure nel pezzo vengono compensate con la schiuma di tenuta. Le valvole integrate chiudono o aprono singoli punti di vuoto, secondo l'occupazione della ventosa. La produzione di vuoto integrata realizza una grande potenza di tenuta con un consumo ridotto. Il sistema di presa su superfici con produzione di vuoto integrata riduce il fabbisogno di energia fino al 50%, rispetto agli altri sistemi di presa presenti sul mercato.

Video dell'applicazione dal settore Legno