Legno

Sistema di presa a vuoto su superfici FMC per il carico e lo scarico di una pressaVideo 126

Sistema di presa a vuoto su superfici FMC per il carico e lo scarico di una pressa
Sistema di presa a vuoto su superfici FMC per il carico e lo scarico di una pressa

Il sistema di presa a vuoto su superfici FMC è molto flessibile e adatto per la presa di pezzi sottili, ruvidi e strutturati. Il sistema di presa è dimensionato per la movimentazione di strati interi, indipendentemente dal grado di occupazione della ventosa. Un reticolo in schiuma ottimizzato serve da elemento di tenuta tra la ventosa e il pezzo. Le perdite dovute alle irregolarità o ai fori dei rami vengono compensate con la schiuma di tenuta. Le valvole integrate chiudono o aprono singoli punti di vuoto, secondo il grado di occupazione della ventosa. Il sistema di presa su superfici garantisce così la massima potenza di tenuta, risparmiando fino al 50% di energia. Un materassino filtrante integrato protegge il sistema di presa dalla sporcizia. Il sistema di presa solleva carichi fino a 700 kg.

Video dell'applicazione dal settore Legno