Legno

Sistema di presa a vuoto SBX per il carico di una bordatriceVideo 095

Sistema di presa a vuoto SBX per il carico di una bordatrice
Sistema di presa a vuoto SBX per il carico di una bordatrice

Il sistema di presa a vuoto ad area SBX consente la movimentazione di assi di legno dei formati e delle superfici più diversi. Il sistema regge assi lunghe, larghe o ruvide, ma anche assi con buchi dei nodi o crepe. Le valvole di flusso integrate chiudono automaticamente le aperture di aspirazione non occupate, consentendo così la produzione della forza di presa necessaria. Per via del peso proprio ridotto e delle dimensioni compatte, il sistema di presa ad area SBX è particolarmente adatto per l’esercizio con i robot industriali. Il sistema di presa ad area viene impiegato qui per il carico automatico di una bordatrice. Consente la realizzazione di tempi di ciclo brevissimi. A seconda dell’utilizzo, per questo sistema sono disponibili diversi produttori di vuoto. Ci sono sistemi di presa a vuoto ad area con produzione di vuoto pneumatica integrata e sistemi con produzione di vuoto esterna. La produzione di vuoto pneumatica integrata ha il vantaggio che il vuoto viene creato velocemente minimizzando i tempi di ciclo. La versione con produzione di vuoto esterna risparmia i costi di energia ed esercizio e semplifica i lavori di manutenzione.

Video dell'applicazione dal settore Legno