Logistica e Imballaggio

Schmalz con il nuovo eiettore base SBPL per tempi ciclo breviVideo 155

Schmalz con il nuovo eiettore base SBPL per tempi ciclo brevi
Schmalz con il nuovo eiettore base SBPL per tempi ciclo brevi

Lo specialista del vuoto Schmalz amplia la propria offerta di generatori di vuoto con elevatissima capacità di aspirazione: la novità della gamma è l'eiettore base SBPL (Schmalz Basic Pump Large). È particolarmente adatto per la movimentazione rapida e sicura di pezzi diversi fra loro e garantisce tempi ciclo brevi.

Basandosi sul modello precedente, Schmalz ha migliorato notevolmente l'efficienza dell'eiettore. La nuova tecnologia di ugelli Eco si fonda su un principio multi-stadio di Venturi e assicura una combinazione ottimale di potenza di aspirazione ed efficienza energetica: nel campo da -200 a -600 mbar la capacità di aspirazione è, in parte, raddoppiata grazie all'ugello Eco. I tempi di evacuazione e i tempo ciclo sono decisamente ridotti.

Durante la costruzione del nuovo eiettore base gli esperti di Schmalz hanno posto grande attenzione anche al design del prodotto. Sia il corpo di base, sia il sistema a ugelli sono composti da una plastica molto robusta. Ciò rende l'eiettore resistente e consente di risparmiare metà del peso rispetto al modello precedente, realizzato in alluminio. La struttura modulare si traduce in vantaggi pratici per l'utilizzatore: l'SBPL si pulisce in tempi brevi e i lavori di manutenzione sono facili da eseguire. La novità di Schmalz è disponibile in due varianti: la versione High Flow HF (ottimale nel campo fino a -500 mbar) è particolarmente adatta per la movimentazione di pezzi porosi come scatole di cartone, materiale di imballaggio e di isolamento. La versione High Vacuum HV (ottimale nel campo a partire da -500 mbar) si contraddistingue nel trasporto di pezzi ermetici, ad esempio il vetro o il legno. Per l'eiettore base SBPL sono disponibili i seguenti accessori opzionali: vacuostato, vacuometro, valvole di sfiato rapido, valvole elettromagnetiche, filtri e condotto di scarico.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio