Logistica e Imballaggio

I vacuostati e pressostati VSi consentono di visualizzare importanti dati di processoVideo 153

I vacuostati e pressostati VSi consentono di visualizzare importanti dati di processo
I vacuostati e pressostati VSi consentono di visualizzare importanti dati di processo

Il vacuostato e pressostato elettronico VSi di Schmalz misura e controlla depressione e sovrappressione nei sistemi di automazione e movimentazione. L'interruttore digitale VSi può essere integrato negli impianti esistenti con costi di installazione minimi. Attraverso l'interfaccia IO-Link i dati di stato rilevati arrivano rapidamente fino al livello di comando. Ciò assicura al gestore dell’impianto maggiore trasparenza, diagnosi e parametrizzazione, nonché tempi di reazione più veloci in caso di guasti o di anomalie.

A seconda dell'applicazione è possibile scegliere tra la versione a pressione, a vuoto o combinata. Un display di comando e di visualizzazione esterno o integrato consente di visualizzare i dati. L'unità sensori compatta può essere montata nell'impianto in modo indipendente dal display, ad esempio direttamente sulla ventosa. Ciò semplifica il controllo del processo soprattutto nei sistemi di vuoto decentralizzati. La misurazione esatta avviene durante il processo, mentre la lettura avviene in posizione appropriata: nel campo visivo dell'utente. Le impostazioni, come i punti di commutazione, possono essere adattate con l'elemento di comando e visualizzazione esterno e trasmesse ad altri interruttori: ciò vale anche per gli interruttori senza display e pulsanti.

In un certo senso, l'utente porta il proprio display "in tasca", se possiede uno smartphone NFC compatibile. L'innovazione Schmalz consente lo scambio di dati via Near Field Communication su tratti brevi. Il necessario contatto punto-punto tra interruttore e smartphone assicura l'accesso al dispositivo desiderato anche senza alimentazione di tensione. L'energia necessaria viene fornita dallo smartphone. L'utente riceve così importanti informazioni di assistenza e manutenzione direttamente sul proprio dispositivo mobile. Tra queste vi sono numeri di serie e numeri d'ordinazione, nonché le istruzioni per l'uso in caso di guasti.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio