Logistica e Imballaggio

Ventosa per sacchi SG Schmalz per la movimentazione di sacchiVideo 124

Ventosa per sacchi SG Schmalz per la movimentazione di sacchi
Ventosa per sacchi SG Schmalz per la movimentazione di sacchi

La ventosa per sacchi SG di Schmalz aspira i sacchi sulla superficie del pezzo e li afferra in modo sicuro. La ventosa è idonea per tutti i tipi di sacchi e movimenta sacchi con contenuto stabile e instabile. La ventosa per sacchi è dotata di una speciale schiuma di tenuta e si adatta quindi perfettamente alle forme del pezzo. Una griglia di appoggio all'interno della ventosa impedisce l'aspirazione e la lacerazione del sacco. Grazie all'impiego della ventosa per sacchi SG, la quantità da movimentare è stata aumentata da 12 a 22 pezzi al minuto, aumentando così la produttività dell'impianto dell'80%.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio