Logistica e Imballaggio

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la movimentazione di strati di prodotto completiVideo 136

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la movimentazione di strati di prodotto completi
Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la movimentazione di strati di prodotto completi

Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C genera un vuoto locale e globale nonché forze di bloccaggio meccaniche per realizzare la forza di presa necessaria. La superficie di aspirazione equipaggiata con le ventose garantisce il vuoto locale agendo sulla corrispondente superficie dei pezzi. Grazie alle valvole idrauliche integrate si possono aspirare anche le sagome per strati lacunose, rendendo immediatamente a tenuta le ventose non occupate. Il concetto tappeto brevettato rende ermetico l'intero strato di prodotto verso l'esterno. Il vuoto globale che ne deriva garantisce una maggiore sicurezza durante il processo di movimentazione. Mediante un bloccaggio meccanico vengono realizzate forze di presa supplementari. Questo sistema è quindi ideale per diversi strati di prodotto, anche in caso di sagome per strati lacunose e, grazie alla combinazione intelligente di diverse forze di presa, può automatizzare il complesso processo e renderlo più efficiente.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio