Metallo e Lamiera

Movimentazione automatizzata di profili in alluminio arcuati con il sistema di presa a vuoto su superfici FXCVideo 075

Movimentazione automatizzata di profili in alluminio arcuati con il sistema di presa a vuoto su superfici FXC
Movimentazione automatizzata di profili in alluminio arcuati con il sistema di presa a vuoto su superfici FXC

Il video mostra un sistema di presa composto da quattro gripper FXC con produzione di vuoto integrata. I gripper compatti e semplici da montare sono dotati di numerose ventose a soffietto singole che, grazie alle 2,5 pieghe, si adattano ottimamente alla struttura dei profili arcuati. In caso di non occupazione delle singole ventose, le valvole di flusso impediscono che si crei una perdita nel sistema. In due cicli di aspirazione, da un nastro vengono prelevati 5 profili che vengono poi spostati e pallettizzati. Tra i singoli impianti di pallettizzazione vengono impiegate come divisori delle barre sottili che impediscono il contatto diretto delle parti in alluminio. Per questo processo di movimentazione, il sistema di presa dispone di un secondo circuito per il vuoto e di quattro quattro ventose supplementari fissate esternamente sul gripper. La produzione di vuoto avviene mediante due eiettori compatti che, grazie alla funzione di risparmio dell'aria, garantiscono una grande efficienza energetica.