Solare

Sistema di presa per stringhe SSG per la movimentazione delicata di stringhe di celleVideo 130

Sistema di presa per stringhe SSG per la movimentazione delicata di stringhe di celle
Sistema di presa per stringhe SSG per la movimentazione delicata di stringhe di celle

Il sistema di presa per stringhe SSG-A è provvisto di ventose a soffietto che si adeguano perfettamente al pezzo. Il diametro interno ridotto delle ventose impedisce l'imbutitura del pezzo con le possibili deformazioni che ne conseguono. Il lungo labbro di tenuta aderisce in modo sicurissimo anche sulle piccole irregolarità, come ad esempio sui tab wire. Le ventose sono realizzate nel materiale speciale HT1 e non lasciano impronte sul pezzo. La grande capacità di aspirazione del sistema di presa per stringhe è sufficiente a garantire una movimentazione sicura, anche in caso di occupazione parziale e perdite. Il peso specifico ridotto del sistema di presa garantisce una movimentazione sicura, veloce e precisa delle stringhe. Grazie alla produzione di vuoto integrata, non sono necessarie complicate tubazioni del sistema di presa. Il sistema di presa per stringhe SSG-A può essere collegato a tutti i più comuni tipi di robot mediante un adattatore flangiato.