Solare

Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWGVideo 074

Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWG
Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWG

Il sistema di presa per celle fotovoltaiche SWG viene impiegato qui sia per la singolarizzazione delle celle fotovoltaiche dalla pila, sia per il posizionamento durante la misurazione, sia per la classificazione fino a 72 classi in funzione dei risultati di misurazione. Il sistema di presa per celle fotovoltaiche unisce la massima precisione, i minimi danni, l'assenza di contaminazione, il consumo d'aria ridotto e il movimento senza slittamento delle celle fino a 10g. Nell'impiego continuo degli impianti di ispezione di rinomati costruttori di celle in Europa e Asia, si è visto che il sistema di presa per celle fotovoltaiche SWG di Schmalz nella produzione delle celle garantisce una maggiore portata e minori tassi di rottura con la massima affidabilità durante la movimentazione.