Solare

Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWGmVideo 091

Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWGm
Movimentazione automatizzata di celle fotovoltaiche con il sistema di presa SWGm

Il sistema di presa per celle fotovoltaiche SWGm viene impiegato qui sia per la singolarizzazione delle celle fotovoltaiche dalla pila, sia per il posizionamento durante la misurazione, sia per lo spostamento e per la classificazione fino a 72 classi in funzione dei risultati di misurazione. Il sistema di presa per celle fotovoltaiche unisce la massima precisione, i minimi danni, l'assenza di contaminazione, il consumo d'aria ridotto e il movimento senza slittamento delle celle con accelerazioni fino a 10g. In particolare il sistema SWGm è in grado di garantire in modo preciso la necessaria rotazione del wafer di 90° più correzione angolare, in frazioni di secondi.