Chimica e Farmaceutica

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex con ventosa doppia per la movimentazione di cartonaggiVideo 029

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex con ventosa doppia per la movimentazione di cartonaggi
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex con ventosa doppia per la movimentazione di cartonaggi

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex viene impiegato nel settore del commissionamento per i pezzi pesanti. Il sollevatore tubo solleva carichi da 10 a 25 kg e consente una movimentazione veloce ed efficiente. Grazie al comando a una mano ergonomico, il sollevatore tubo garantisce un lavoro senza rischi per la salute, conformemente alle ultimissime conoscenze in materia di ergonomia. Con l’adattatore per cambio rapido, integrato di serie nel sollevatore tubo a vuoto JumboFlex, tutte le ventose si possono cambiare in pochi secondi e senza attrezzi. In questo modo è possibile utilizzare una ventosa per sacchi e una ventosa doppia per cartoni. Il sistema di sollevamento viene completato da un impianto gru in alluminio SRA che garantisce flessibilità all'interno del campo di lavoro.