Chimica e Farmaceutica

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint per la movimentazione rapida di sacchi in plasticaVideo 001

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint per la movimentazione rapida di sacchi in plastica
Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint per la movimentazione rapida di sacchi in plastica

Il sollevatore tubo a vuoto JumboSprint è provvisto di un elemento di comando ergonomico che abbassa il carico premendo la staffa di comando e lo solleva tirandola. Il sollevatore tubo JumboSprint movimenta carichi pesanti e poco maneggevoli con la massima precisione. L’apparecchio è dotato di una ventosa che, grazie alla sua forma, consente il sollevamento dei sacchi. Il sollevatore tubo a vuoto è applicato a una gru girevole a parete WK, dimensionata per carichi fino a 65 kg, che integra alla perfezione la soluzione completa.