Energia eolica

Sollevatore a vuoto VacuMaster per la rimozione e il trasporto di diversi componenti di una centrale eolicaVideo 118

Sollevatore a vuoto VacuMaster per la rimozione e il trasporto di diversi componenti di una centrale eolica
Sollevatore a vuoto VacuMaster per la rimozione e il trasporto di diversi componenti di una centrale eolica

Prima di impiegare un sollevatore a vuoto di Schmalz, le cinghie principali sono state allentate meccanicamente dalla forma con dei cunei e sono state trasportate e regolate mediante gru e nastri di sollevamento. Il pezzo è stato danneggiato e per il trasporto erano necessarie almeno tre gru. Il sollevatore con il vuoto VacuMaster semplifica notevolmente il processo di estrazione. Il sollevatore è provvisto di 11 ventose che afferrano il pezzo in modo delicato e sicuro. Due circuiti per il vuoto ridondanti e le cinghie di tenuta tessili garantiscono una tenuta sicura durante l'intero processo di movimentazione. Per orientare e posizionare il pezzo, le ventose possono essere regolate in altezza mediante un azionamento lineare fino a 1.000 mm. Gli azionamenti lineari sono programmabili per diversi contorni del pezzo e vengono comandati sul sollevatore mediante una console di comando. Grazie al sollevatore a vuoto VacuMaster, per l'intero processo di movimentazione delle pale del rotore sono necessarie solo due gru.