Legno

Apparecchio di sollevamento VacuMaster VHB per il caricamento di una segaVideo 140

Apparecchio di sollevamento VacuMaster VHB per il caricamento di una sega
Apparecchio di sollevamento VacuMaster VHB per il caricamento di una sega

Il VacuMaster VHB è appositamente concepito per la movimentazione di assi di legno e può trasportare senza fatica carichi fino a 500 kg. La comoda staffa di comando riduce le sollecitazioni fisiche garantendo così un carico ergonomico della sega. Grazie alle due piastre di aspirazione con misure 550 x 100 mm (lunghezza x larghezza) i pezzi lunghi possono essere movimentati senza problemi da un operatore. La schiuma di tenuta flessibile delle piastre di aspirazione può compensare ottimamente le irregolarità sulle superfici del pezzo. Poiché le assi di legno nella produzione spesso sono umide e sporche di segatura, sussiste il rischio che il sistema del vuoto si danneggi in modo permanente a causa della sporcizia o dell'umidità aspirate. Un filtro speciale cattura lo sporco e un separatore d'acqua integrato protegge dall'umidità. Per garantire la sicurezza dell'intero processo di movimentazione, è stato montato un potente produttore di vuoto. Un dispositivo di avvertimento elettronico garantisce una sicurezza supplementare che annuncia un valore di vuoto troppo ridotto mediante un segnale acustico.

Video dell'applicazione dal settore Legno