Legno

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il prelevamento da un appoggio a piastra verticale e per il caricamento macchina orizzontaleVideo 109

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il prelevamento da un appoggio a piastra verticale e per il caricamento macchina orizzontale
Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il prelevamento da un appoggio a piastra verticale e per il caricamento macchina orizzontale

Con il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi i pannelli di legno con un peso fino a 400 kg possono essere movimentati orizzontalmente e deposti in una segatrice orizzontale. Con la sua funzione di rotazione di 90° il dispositivo di sollevamento a vuoto rappresenta la soluzione ottimale per ruotare i pannelli con un peso di fino a 300 kg, movimentarli verticalmente e prelevarli dal supporto verticale. Grazie alla maniglia di comando ruotabile di serie, l'operatore può utilizzare il VacuMaster Multi con la massima ergonomia. I due grandi box di aspirazione sono, sulla traversa, regolabili in modo continuo e possono così movimentare senza problemi anche i pannelli poco maneggevoli. Inoltre, la sicurezza di manipolazione viene garantita dall'impiego di una soffiante per il vuoto potente con una massa centrifuga supplementare abbinata a un dispositivo di allarme elettronico.

Video dell'applicazione dal settore Legno