Legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per il capovolgimento di 180° di pannelli di legnoVideo 009

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per il capovolgimento di 180° di pannelli di legno
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per il capovolgimento di 180° di pannelli di legno

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort è dimensionato per capovolgere i pannelli di 180 gradi e per pesi fino a 125 kg. Grazie al sistema modulare è possibile adeguare il sollevatore ai compiti di movimentazione, mediante due piastre di aspirazione montate su una traversa di alluminio. I pannelli standard fino a 110 kg sono lunghi 3.600 mm e larghi 1.000 mm. Per poterli prendere agevolmente dalla pila, capovolgerli e disporli sul tavolo della macchina, il dispositivo di sollevamento a vuoto è stato combinato con un impianto con gru monotrave sospesa con area di lavoro 7 x 5 metri. La struttura scorrevole della gru sospesa in alluminio in abbinamento al sollevatore consentono il carico semplice, sicuro e preciso della macchina da parte di una sola persona.

Video dell'applicazione dal settore Legno