Legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM per il prelievo di pannelli di legno da magazzini verticali; girevole di +/-90°Video 011

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM per il prelievo di pannelli di legno da magazzini verticali; girevole di +/-90°
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM per il prelievo di pannelli di legno da magazzini verticali; girevole di +/-90°

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM è adatto per il prelievo di pannelli di legno da magazzini verticali e per lo spostamento in direzione delle seghe in legno verticali. La forma esile del sollevatore consente senza fatica il prelievo di grandi pannelli di legno. Quindi, grazie alla possibilità di rotazione e scatto di 90°, avviene il carico della sega verticale. I pannelli di legno fino a 180 kg sono molto semplici da movimentare per il sollevatore. Il carico razionale e senza danni della sega per il legno può essere effettuato da una sola persona. Per questa applicazione, il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM viene combinato con un impianto gru in alluminio SRA di Schmalz. L'impianto gru estremamente scorrevole copre l'intero stabilimento di produzione e garantisce un'applicazione flessibile del dispositivo di sollevamento a vuoto.

Video dell'applicazione dal settore Legno