Legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il carico orizzontale di pannelli di legno su una sega per pannelliVideo 110

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il carico orizzontale di pannelli di legno su una sega per pannelli
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il carico orizzontale di pannelli di legno su una sega per pannelli

Con il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi si possono muovere orizzontalmente pannelli di legno con un peso fino a 400 kg. I pannelli di legno vengono sollevati da una pila e posti sul centro di lavorazione. Grazie alla facilità d'impiego i pannelli di legno possono essere mossi solo da un collaboratore. Il lavoro ergonomico in tutte le altezze è garantito dalla maniglia di comando ruotabile di serie. Le due grandi ventose sono, sulla traversa, regolabili in modo continuo, in questo modo il sollevatore si lascia adattare anche ai pannelli di grandi dimensioni e poco maneggevoli. L'efficiente soffiante per vuoto consente la movimentazione di pannelli porosi. Una valvola di inversione nella soffiante provvede per una rapida deposizione. Un dispositivo di allarme elettronico garantisce un lavoro sicuro anche nel caso di mancanza dell'energia.

Video dell'applicazione dal settore Legno