Legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il carico orizzontale e verticale di pannelli di legno su una sega per pannelliVideo 013

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il carico orizzontale e verticale di pannelli di legno su una sega per pannelli
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi per il carico orizzontale e verticale di pannelli di legno su una sega per pannelli

Con il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi si possono prelevare pannelli di legno di grandi formati fino a 100 kg da un magazzino verticale e si possono depositare sulla sega per pannelli CNC. Grazie alla sua funzione di rotazione a 90°, il sollevatore consente di prelevare in modo ottimale i pannelli dal magazzino verticale. Grazie alla staffa di comando ruotabile di serie, l'operatore può utilizzare il sollevatore con la massima ergonomia. Il motore elettrico del meccanismo consente la rotazione precisissima di pannelli di legno di grande formato. Il dispositivo di sollevamento a vuoto è agganciato a un impianto gru in alluminio SRA che si contraddistingue per il grande campo di lavoro e la massima flessibilità.

Video dell'applicazione dal settore Legno