Legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster VHB per la movimentazione di tavole e traviVideo 015

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster VHB per la movimentazione di tavole e travi
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster VHB per la movimentazione di tavole e travi

Una soluzione per tutte le applicazioni in legno è offerta dal dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster VHB. È dotato di due piastre di aspirazione da 550 x 200 x 20 mm (lunghezza x larghezza x altezza) che, grazie alla gomma spugna, consentono di sollevare in orizzontale senza fatica anche il legno umido e con residui di segatura. Il sollevatore VacuMaster VHB è adatto a diversi tipi di legno, dai semplici pannelli, alle travi, fino alle pareti divisorie per la costruzione di case. Con il sistema di movimentazione si possono spostare pezzi fino a 500 kg. Il sollevatore può essere comandato da una sola persona. Grazie al dispositivo di allarme elettrico, l'operatore viene avvisato per tempo in caso di cadute di corrente.

Video dell'applicazione dal settore Legno