Legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kgVideo 005

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kg
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kg

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window consente di sollevare con semplicità le lastre di vetro da 170 kg dal carrello e di depositarle sull'impianto di pulizia. Le due piastre di aspirazione SPU impediscono di graffiare la superficie. Il VacuMaster Window convince per la sua semplicità di comando e garantisce un lavoro senza rischi per la salute, in considerazione delle ultimissime conoscenze in materia di ergonomia. Con il sollevatore le lastre di vetro si possono ruotare di 90° verso sinistra e verso destra. Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window viene comandato da un solo operatore.

Video dell'applicazione dal settore Legno