Legno

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo consente la rotazione semplicissima di pannelli di legno pesantiVideo 105

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo consente la rotazione semplicissima di pannelli di legno pesanti
Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo consente la rotazione semplicissima di pannelli di legno pesanti

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo consente la movimentazione di pannelli di legno pesanti ed è dimensionato per un carico fino a 120 kg. La manopola integrata nell'elemento di comando consente di sollevare e abbassare i pannelli di legno in modo veloce, preciso e flessibile. Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo può spostare senza problemi pannelli di legno pesanti dalla posizione orizzontale a quella verticale. Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo è provvisto di una ventosa doppia. Entrambe le ventose sono regolabili in modo continuo su una traversa longitudinale. In questa applicazione, il sollevatore tubo JumboErgo è combinato a una gru girevole a colonna SK di Schmalz.

Video dell'applicazione dal settore Legno