Legno

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di una macchina CNC per la lavorazione del legno Video 106

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di una macchina CNC per la lavorazione del legno
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di una macchina CNC per la lavorazione del legno

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo di Schmalz semplifica il carico e lo scarico di macchine CNC per la lavorazione del legno. Il JumboErgo può spostare pezzi con un carico massimo di 300 kg. Con una manopola di comando simile a quella dell'acceleratore di una motocicletta, è possibile movimentare anche carichi pesanti in modo rapido e preciso. In abbinamento a una gru girevole a colonna SK di Schmalz, il lavoro può essere effettuato da una sola persona. La soluzione completa di sollevatore tubo a vuoto e gru girevole a colonna garantisce un lavoro efficiente, ergonomico e senza rischi per la salute. Grazie alle rotaie in alluminio, la gru girevole a colonna è particolarmente scorrevole. Copre un campo di lavoro fino a 270°.

Video dell'applicazione dal settore Legno