Legno

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di pezzi lavorati con una ventosa ad area Video 100

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di pezzi lavorati con una ventosa ad area
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di pezzi lavorati con una ventosa ad area

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex consente di movimentare i pezzi lavorati con scanalature in modo veloce ed ergonomico. Il sollevatore tubo a vuoto è provvisto di una ventosa doppia, composta da due ventose ad area. Entrambe le ventose si possono adeguare in modo continuo sulla traversa longitudinale al corrispondente formato del pezzo. In questa applicazione, il sollevatore tubo JumboErgo è combinato a una gru girevole a colonna SK di Schmalz. È dimensionato per un carico massimo di 110 kg e ha un angolo di rotazione di 270°.

Video dell'applicazione dal settore Legno