Legno

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di una incollatrice di bordiVideo 113

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di una incollatrice di bordi
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di una incollatrice di bordi

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo 85 in abbinamento con la gru girevole a colonna SK di Schmalz soddisfa tutte le esigenze dell'azienda. Il sollevatore tubo può sollevare ed abbassare carichi fino a 85 kg senza problemi, quindi è ideale per la frequente movimentazione dei pannelli di legno impiallacciati. Con il sistema di sollevamento sono stati ridotti notevolmente i tempi di inattività e le spese per il personale ottimizzando contemporaneamente il processo di produzione. Equipaggiato con una ventosa doppia DG il sollevatore tubo può trasportare, senza alcun danneggiamento, i pannelli di legno impiallacciati. Entrambe le ventose, montate in una traversa, sono regolabili in modo continuo. Il processo di sollevamento viene realizzato esclusivamente con il vuoto. Questo viene generato mediante una soffiante del tipo SBL. La gru girevole a colonna SK è dimensionata per una portata di 85 kg e ha uno sbraccio di 6000 mm. Mediante l'angolo di rotazione di fino a ca. 270° viene coperto un ampio campo di lavoro.

Video dell'applicazione dal settore Legno